10432532
EFA04-34-PR4
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 20,8533 € |
500 + | 19,8106 € |
Cor | Preto |
---|---|
Inclui | Adhesive Pad |
Inclui | Rivets |
Tipo | Canto |
Distância entre furos de fixação | 11.5 mm |
Distância entre furos de fixação | 0.453 in |
Diâmetro do furo | 3.6 mm |
Diâmetro do furo | 0.142 in |
Material completo | Poliamida 6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Método de montagem | Amofada adesiva |
Quantidade da embalagem | 105 |
Raio | 30.0 mm |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar