Menu Procurar

Guia Horizontal de Cartões Clip On 0.062 in 114.3 mm PA

As guias de placa de canal profundo fornecem suporte adicional para painéis montados. Ideais para PCB maiores e mais pesados.
Referência da Essentra:

10112502

Número de peça do fabricante:

RDC-450

850 Em stock For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 1,4247 €
2500 + 1,3534 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

712,35 €

500 x 1,4247 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Clip On
Aceita espessura do painel 1.6 mm
Distância entre furos de fixação 88.9 mm
Comprimento total 114.3 mm
Material completo Poliamida preenchida com vidro
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790
Largura total 6.4 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos