10157848
HURCBH-3-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1987 € |
5000 - 9999 | 0,1788 € |
10000 + | 0,1609 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Material | PA |
Método de montagem | Adesivo |
Comprimento da base | 14.2 mm |
Comprimento da base | 0.559 in |
Largura da base | 7.6 mm |
Largura da base | 0.299 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 4.8 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.189 in |
Diâmetro do furo compatível | 6.4 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.252 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 4.8 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.189 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 6.4 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.252 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 110 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 230 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar