10177822
UMS-32-45A-RT
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 4,2187 € |
500 + | 4,0076 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Ajustável |
---|---|
Cor | Preto |
Método de montagem | Adesivo |
Comprimento da base | 27.9 mm |
Comprimento da base | 1.098 in |
Largura da base | 27.9 mm |
Largura da base | 1.098 in |
Diâmetro do furo | 5.1 mm |
Diâmetro do furo | 0.201 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 50.8 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 2 in |
Intervalo de temperatura operacional | 0 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | 32 - 185 °F |
Material completo | Poliamida |
Código do material | 3926909790 |
Padrão | UL |
Padrão | RMS |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar