10116609
012015000201
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 - 1249 | 0,3114 € |
1250 + | 0,2955 € |
Cor | Cinzento |
---|---|
Método de montagem | Encaixar dentro de |
Comprimento da base | 18.0 mm |
Comprimento da base | 0.709 in |
Largura da base | 14.8 mm |
Largura da base | 0.583 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 15.0 - 17.0 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.591 - 0.669 in |
Altura geral | 23.6 mm |
Altura geral | 0.929 in |
Largura total | 14.8 mm |
Largura total | 0.583 in |
Material completo | Poliamida |
Código do material | 3926909790 |
Padrão | RoHs |
Padrão | UL |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar