10021736
PKKL-3
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
200 - 999 | 3,6794 € |
1000 + | 3,4955 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Fixo |
---|---|
Cor | Natural |
Material | PA |
Método de montagem | Adesivo |
Comprimento da base | 25.9 mm |
Comprimento da base | 1.02 in |
Largura da base | 17.0 mm |
Largura da base | 0.669 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 9.5 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.374 in |
Diâmetro do furo compatível | 6.5 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.256 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.8 - 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.031 - 0.063 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar