10010129
HMCC-3-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 999 | 0,368 € |
1000 - 1999 | 0,3312 € |
2000 - 4999 | 0,298 € |
5000 + | 0,269 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Método de montagem | Parafuso |
---|---|
Cor | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | #8. M3.5. M4 |
Comprimento da base | 39.7 mm |
Comprimento da base | 1.563 in |
Largura da base | 10.0 mm |
Largura da base | 0.394 in |
Altura geral | 33.0 mm |
Altura geral | 1.299 in |
Largura total | 12.0 mm |
Largura total | 0.472 in |
Diâmetro do cabo compatível | 20.9 mm |
Diâmetro do cabo compatível | 0.823 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.6 - 1.5 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.024 - 0.059 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 110 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 230 °F |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar