10010082
HMCC-2-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 999 | 0,32 € |
1000 - 1999 | 0,288 € |
2000 - 4999 | 0,2592 € |
5000 + | 0,233 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Método de montagem | Parafuso |
---|---|
Cor | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | #8 |
Comprimento da base | 40.0 mm |
Comprimento da base | 1.575 in |
Largura da base | 10.0 mm |
Largura da base | 0.394 in |
Altura geral | 30.0 mm |
Altura geral | 1.181 in |
Largura total | 12.0 mm |
Largura total | 0.472 in |
Diâmetro do cabo compatível | 16.0 mm |
Diâmetro do cabo compatível | 0.63 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.6 - 1.5 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.024 - 0.059 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar