10321843
SUG-558
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 1,53 € |
5 + | 1,44 € |
Capacidade de carga | 7 kg |
---|---|
Capacidade de carga | 15.4 lbs |
Comprimento de terminação roscada | 9.0 mm |
Comprimento de terminação roscada | 0.354 in |
Projeção do gancho | 36.5 mm |
Projeção do gancho | 1.437 in |
Material | Aço inoxidável |
Espessura do gancho | 4.0 mm |
Espessura do gancho | 0.157 in |
Diâmetro do ponto de bola | 6.5 mm |
Diâmetro do ponto de bola | 0.256 in |
Altura geral | 23 mm |
Altura geral | 0.906 in |
Tamanho da rosca | 4.8 mm |
Tipo de parafuso | Autocolantes |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar