10321829
SUG-556
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 1,00 € |
5 + | 0,95 € |
Capacidade de carga | 3 kg |
---|---|
Capacidade de carga | 6.6 lbs |
Comprimento de terminação roscada | 7.0 mm |
Comprimento de terminação roscada | 0.276 in |
Projeção do gancho | 27 mm |
Projeção do gancho | 1.062 in |
Material | Aço inoxidável |
Espessura do gancho | 3.0 mm |
Espessura do gancho | 0.118 in |
Diâmetro do ponto de bola | 5.0 mm |
Diâmetro do ponto de bola | 0.197 in |
Altura geral | 17 mm |
Altura geral | 0.671 in |
Tamanho da rosca | 3.9 mm |
Tipo de parafuso | Autocolantes |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar