10321805
SUG-554
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 2,26 € |
5 + | 2,15 € |
Capacidade de carga | 11.8 kg |
---|---|
Capacidade de carga | 26.0 lbs |
Comprimento de terminação roscada | 20.0 mm |
Comprimento de terminação roscada | 0.787 in |
Projeção do gancho | 40.5 mm |
Projeção do gancho | 1.593 in |
Material | Aço inoxidável |
Espessura do gancho | 4.5 mm |
Espessura do gancho | 0.177 in |
Diâmetro do ponto de bola | 7.5 mm |
Diâmetro do ponto de bola | 0.295 in |
Altura geral | 34.1 mm |
Altura geral | 1.343 in |
Tamanho da rosca | 5.5 mm |
Tipo de parafuso | Autocolantes |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar