10321799
SUG-553
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 1,45 € |
5 + | 1,38 € |
Capacidade de carga | 5 kg |
---|---|
Capacidade de carga | 11.0 lbs |
Comprimento de terminação roscada | 15.0 mm |
Comprimento de terminação roscada | 0.591 in |
Projeção do gancho | 29.4 mm |
Projeção do gancho | 1.156 in |
Material | Aço inoxidável |
Espessura do gancho | 3.5 mm |
Espessura do gancho | 0.138 in |
Diâmetro do ponto de bola | 6.0 mm |
Diâmetro do ponto de bola | 0.236 in |
Altura geral | 25 mm |
Altura geral | 0.984 in |
Tamanho da rosca | 3.9 mm |
Tipo de parafuso | Autocolantes |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar