10321737
SUG-547
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 1,10 € |
5 + | 1,03 € |
Capacidade de carga | 3 kg |
---|---|
Capacidade de carga | 6.6 lbs |
Comprimento de terminação roscada | 11.0 mm |
Comprimento de terminação roscada | 0.433 in |
Projeção do gancho | 20.7 mm |
Projeção do gancho | 0.815 in |
Material | Aço inoxidável |
Espessura do gancho | 2.7 mm |
Espessura do gancho | 0.106 in |
Diâmetro do ponto de bola | 4.5 mm |
Diâmetro do ponto de bola | 0.177 in |
Altura geral | 19.8 mm |
Altura geral | 0.781 in |
Tamanho da rosca | 3.2 mm |
Tipo de parafuso | Autocolantes |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar