10321775
SUG-551
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 0,91 € |
5 + | 0,86 € |
Capacidade de carga | 5 kg |
---|---|
Capacidade de carga | 11 lbs |
Projeção do gancho | 16.7 mm |
Projeção do gancho | 0.657 in |
Espessura do gancho | 2.7 mm |
Espessura do gancho | 0.106 in |
Orientação de montagem | Vertical |
Altura do gancho | 15.1 mm |
Altura do gancho | 0.594 in |
Tipo de montagem | Extremidade roscada |
Comprimento de terminação roscada | 11.0 mm |
Comprimento de terminação roscada | 0.433 in |
Código do material | 3926909790 |
Material completo | Aço inoxidável 304 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar