10321768
SUG-550
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 4,69 € |
5 + | 4,45 € |
Capacidade de carga | 7.7 kg |
---|---|
Capacidade de carga | 17 lbs |
Projeção do gancho | 36.0 mm |
Projeção do gancho | 1.417 in |
Espessura do gancho | 10.0 mm |
Espessura do gancho | 0.394 in |
Orientação de montagem | Horizontal |
Número de furos de montagem | 2 |
Altura do gancho | 23.4 mm |
Altura do gancho | 0.921 in |
Largura de montagem | 34.9 mm |
Largura de montagem | 1.374 in |
Altura de montagem | 20.0 mm |
Altura de montagem | 0.787 in |
Tipo de montagem | Montagem horizontal com parafusos |
Código do material | 7326909890 |
Material completo | Aço inoxidável 304 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar