10321720
SUG-546
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 15,18 € |
5 + | 14,43 € |
Capacidade de carga | 15.9 kg |
---|---|
Capacidade de carga | 35 lbs |
Projeção do gancho | 30.2 mm |
Projeção do gancho | 1.189 in |
Espessura do gancho | 5.5 mm |
Espessura do gancho | 0.217 in |
Orientação de montagem | Vertical |
Número de furos de montagem | 1 |
Altura do gancho | 22.0 mm |
Altura do gancho | 0.866 in |
Largura de montagem | 10.0 mm |
Largura de montagem | 0.394 in |
Tipo de montagem | Montagem com um só parafuso |
Código do material | 7318190090 |
Material completo | Aço inoxidável 304 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar