10321683
SUG-509
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 21,16 € |
5 + | 20,11 € |
Capacidade de carga | 20 kg |
---|---|
Capacidade de carga | 44 lbs |
Projeção do gancho | 32.2 mm |
Projeção do gancho | 1.268 in |
Espessura do gancho | 5.0 mm |
Espessura do gancho | 0.197 in |
Orientação de montagem | Vertical |
Número de furos de montagem | 2 |
Altura do gancho | 25.0 mm |
Altura do gancho | 0.984 in |
Price per piece incl VAT | 24.9075 EUR |
Largura de montagem | 15.0 mm |
Largura de montagem | 0.591 in |
Altura de montagem | 16.0 mm |
Altura de montagem | 0.63 in |
Tipo de montagem | Montagem vertical com parafusos |
Código do material | 3926909790 |
Material completo | Aço inoxidável 304 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar