10321638
SUG-161
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 86,14 € |
5 + | 81,82 € |
Capacidade de carga | 11.8 kg |
---|---|
Capacidade de carga | 26 lbs |
Projeção do gancho | 109.9 mm |
Projeção do gancho | 4.327 in |
Espessura do gancho | 14.0 mm |
Espessura do gancho | 0.551 in |
Orientação de montagem | Vertical |
Número de furos de montagem | 2 |
Altura do gancho | 90.0 mm |
Altura do gancho | 3.543 in |
Largura de montagem | 18.0 mm |
Largura de montagem | 0.709 in |
Altura de montagem | 16.0 mm |
Altura de montagem | 0.63 in |
Tipo de montagem | Montagem vertical com parafusos |
Código do material | 3926909790 |
Material completo | Aço inoxidável 303 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar