Menu Procurar

Fixador de segurança 14.0 30.0 25.0 Aço

Este fixador de segurança (SLM) garante a segurança e a integridade da ligação, impedindo o desencaixe ou desaperto acidentais. Simples de instalar e remover à mão e compatível com pinos de união. Zincado prateado, resistente à corrosão e resistente a elevados níveis de vibração ou tensão.
Referência da Essentra:

20212490

Número de peça do fabricante:

20212490

4460 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h11 14.0
d2 tol. h11 10.0
h1 30.0
h2 13.5
l1 +0.10 1.25
l2 5.5
l3 1.5
l4 6.0
l5 0.6
w 25.0
Axial thrust max. kN 11.32
Weight g 4.74
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos