20212469
20212469
Quantidade | Preço unitário |
---|
d1 tol. h11 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 8.0 |
h1 | 22.1 |
h2 | 10.0 |
l1 +0.10 | 1.05 |
l2 | 4.5 |
l3 | 1.0 |
l4 | 5.0 |
l5 | 0.5 |
w | 18.0 |
Axial thrust max. kN | 6.40 |
Weight g | 2.11 |
Terminar | Zincado prateado |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar