20212452
20212452
Quantidade | Preço unitário |
---|
d1 tol. h11 | 8.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 6.0 |
h1 | 17.5 |
h2 | 8.0 |
l1 +0.10 | 0.94 |
l2 | 3.5 |
l3 | 1.0 |
l4 | 4.0 |
l5 | 0.5 |
w | 14.0 |
Axial thrust max. kN | 3.60 |
Weight g | 1.10 |
Terminar | Zincado prateado |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar