20212438
20212438
Quantidade | Preço unitário |
---|
d1 tol. h11 | 6.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 5.0 |
h1 | 14.1 |
h2 | 6.0 |
l1 +0.10 | 0.74 |
l2 | 3.0 |
l3 | 0.75 |
l4 | 3.8 |
l5 | 0.4 |
w | 11.0 |
Axial thrust max. kN | 1.50 |
Weight g | 0.63 |
Terminar | Zincado prateado |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar