10155141
FQT-1BK
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3015 € |
5000 + | 0,2864 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 11.9 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.469 in |
Diâmetro da cabeça | 14.6 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.575 in |
Intervalo de espessura do painel | 1.0 - 2.7 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.039 - 0.106 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 9.0 - 11.4 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.354 - 0.449 in |
Intervalo do diâmetro do furo do painel fixo | 8.8 - 9.6 mm | 0.346 - 0.378 in |
Intervalo do diâmetro do furo do painel removível | 8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in |
Intervalo de temperatura operacional | -50 - 100 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -58 - 212 °F |
Tamanho da ranhura | 1.8 mm |
Tamanho da ranhura | 1.8 mm |
Altura da cabeça | 6.3 mm |
Altura da cabeça | 0.248 in |
Tipo de rebite | Fixador de quarto de volta |
Tipo de drive | Cabeça ranhurada |
Forma do furo | Retangular |
Estilo de fixação do rebite | Quarto de volta |
Material completo | Acetal |
Cor | Preto |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
Estilo | Style 1 |
Rebite pré-montado | Sim |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar