10279045
495235
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4578 € |
5000 + | 0,4349 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 14.0 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.551 in |
Diâmetro da cabeça | 14.2 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.559 in |
Intervalo de espessura do painel | 4.5 - 6.0 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.177 - 0.236 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 6.0 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.236 in |
Intervalo do diâmetro do furo do painel fixo | 6.0 mm | 0.236 in |
Intervalo do diâmetro do furo do painel removível | 6.0 mm | 0.236 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Tamanho da ranhura | 1.8 mm |
Tamanho da ranhura | 1.8 mm |
Altura da cabeça | 2.0 mm |
Altura da cabeça | 0.079 in |
Tipo de rebite | Fixador de quarto de volta |
Tipo de drive | Cabeça cruzada recolhida |
Forma do furo | Redonda |
Estilo de fixação do rebite | Quarto de volta |
Material completo | Polioximetileno |
Cor | Preto |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Estilo | Style 6 |
Rebite pré-montado | Não |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar