10266229
472061
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
20 - 99 | 14,178 € |
100 + | 13,469 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de temperatura de aplicação | 18.3 - 37.8 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de aplicação | 64.9 - 100 °F |
Intervalo de temperatura de serviço | -28 - 65.6 °C |
Intervalo de temperatura de serviço | -18.4 - 150.1 °F |
Comprimento total | 15.0 m |
Comprimento total | 49.213 ft |
Largura total | 12.7 mm |
Largura total | 0.5 in |
Espessura Total | 3.2 mm |
Espessura Total | 0.126 in |
Compressão (50%) | 25 Max |
Compressão | 40-350g/cm2 |
Quantidade por volume | 20 Rolls |
Densidade da espuma | 67 - 112 kg/m³ |
Material completo | Neopreno; mistura de cloreto polivinílico |
Tipo de adesivo | Borracha |
Removibilidade | Permanente |
Padrão de inflamabilidade do material | FMVSS 302 |
Cor | Preto |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar