10024867
SHK-J-12M-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,121 € |
5000 - 9999 | 0,1149 € |
10000 + | 0,1092 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 13.3 mm |
---|---|
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.524 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 13.3 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.524 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.063 in |
Diâmetro do furo compatível | 4.8 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.189 in |
Spacer Height | 12.0 mm |
Spacer Height | 0.472 in |
Altura interna | 13.7 mm |
Altura interna | 0.539 in |
Largura interna | 13.7 mm |
Largura interna | 0.539 in |
Altura geral | 39.6 mm |
Altura geral | 1.559 in |
Método de montagem | Clip On |
Ajustabilidade | Fixo |
Material | PA |
Cor | Natural |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 110 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 230 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar