20190811
20190811
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 81,23 € |
10 - 19 | 73,11 € |
20 - 49 | 69,04 € |
50 - 99 | 64,98 € |
100 + | 60,92 € |
Tipo | T-Handle Grip |
---|---|
Material da pega | Aço inoxidável |
For single panel thickness | 6-14 |
Clamping force N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d2 tol. H9 | 18.0 |
d3 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
h1 | 26.0 |
h2 | 10.0 |
l1 | 17.0 |
m1 | M3 x 0.5 |
Shear strength N | 3200.0 |
Tensile strength N | 2600.0 |
Material | Aço inoxidável |
Código do material | 8466209800 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar