20190408
20190408
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 62,49 € |
10 - 19 | 56,24 € |
20 - 49 | 53,12 € |
50 - 99 | 49,99 € |
100 + | 46,87 € |
Tipo | T-Handle Grip |
---|---|
Material da pega | Aço |
For single panel thickness | 6-10 |
Clamping force N | 60.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
d2 tol. H9 | 14.0 |
d3 | 25.0 |
d5 | 21.0 |
h1 | 19.0 |
h2 | 6.5 |
l1 | 15.5 |
m1 | M2 x 0.4 |
Shear strength N | 1800.0 |
Tensile strength N | 1200.0 |
Material | Aço inoxidável |
Código do material | 8302490099 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar