20190392
20190392
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 49,98 € |
10 - 19 | 44,99 € |
20 - 49 | 42,49 € |
50 - 99 | 39,98 € |
100 + | 37,48 € |
Tipo | T-Handle Grip |
---|---|
Material da pega | Plástico |
For single panel thickness | 12-20 |
Clamping force N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d2 tol. H9 | 18.0 |
d3 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
d6 | 18.0 |
l1 | 23.0 |
m1 | M3 x 0.5 |
Shear strength N | 3200.0 |
Tensile strength N | 2600.0 |
Material | Aço inoxidável |
Código do material | 8466209800 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar