20190187
20190187
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 49,98 € |
10 - 19 | 44,99 € |
20 - 49 | 42,49 € |
50 - 99 | 39,98 € |
100 + | 37,48 € |
Tipo de botão | Botão embutido |
---|---|
For single panel thickness | 6-16 |
d1 -0.05|-0.10 | 10.0 |
d2 | 16.0 |
d3 | 35.0 |
d4 | 11.0 |
d5 | 3.0 |
h2 | 29..0 |
h3 | 12.0 |
h4 | 7.0 |
l1 | 23.5 |
l2 | 21.5 |
m | M12 x 1.5 |
Clamping force N | 50.0 |
Shear strength N | 9000.0 |
Tensile strength N | 1500.0 |
Material | Aço |
Código do material | 8466209800 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar