20190170
20190170
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 48,73 € |
10 - 19 | 43,86 € |
20 - 49 | 41,42 € |
50 - 99 | 38,98 € |
100 + | 36,54 € |
Tipo de botão | Botão embutido |
---|---|
For single panel thickness | 6-10 |
d1 -0.05|-0.10 | 6.0 |
d2 | 12.0 |
d3 | 25.0 |
d4 | 8.0 |
h2 | 18.0 |
h3 | 6.0 |
h4 | 5.5 |
l1 | 21.0 |
l2 | 19.0 |
m | M8 x 1.25 |
Clamping force N | 30.0 |
Shear strength N | 3000.0 |
Tensile strength N | 500.0 |
Material | Aço |
Código do material | 8466209800 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar