10273036
492864
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura máxima do painel | 35.0 mm |
---|---|
Espessura máxima do painel | 1.378 in |
Diâmetro do parafuso | 6.0 mm |
Diâmetro do parafuso | 0.236 in |
Comprimento do parafuso | 17.5 mm |
Comprimento do parafuso | 0.689 in |
Largura do alojamento | 35.3 mm |
Largura do alojamento | 35.3 mm |
Diâmetro da armação | 19.0 mm |
Diâmetro da armação | 0.748 in |
Diâmetro do cano | 19.0 mm |
Diâmetro do cano | 0.748 in |
Profundidade do cano | 35.3 mm |
Profundidade do cano | 1.39 in |
Material completo | Liga de zinco fundido |
Revestimento | Banhado a zinco |
Mecanismo de acoplamento | Sprung Bolt |
Corte de chave | Chaves iguais |
Aplicação(ões) | Móveis de madeira |
Código do material | 8301300000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar