20053963
2182047E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 19,97 € |
25 + | 15,97 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da pega | 160.0 mm |
---|---|
Comprimento da pega | 6.299 in |
Largura da pega | 35.0 mm |
Largura da pega | 1.378 in |
Altura da cabeça | 12.0 mm |
Altura da cabeça | 0.472 in |
Altura do alojamento | 18.5 mm |
Altura do alojamento | 0.728 in |
Aperto máximo | 28.5 mm |
Aperto máximo | 1.122 in |
Comprimento do furo de montagem | 50.0 mm |
Comprimento do furo de montagem | 1.969 in |
Largura do furo de montagem | 25.0 mm |
Largura do furo de montagem | 0.984 in |
Terminar | Sem acabamento |
Tipo de pega | Pega com trinco sem chave |
Tipo de chave | Sem chave |
Material do trinco | PA |
Orientação de montagem | Universal |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar