Menu Procurar

Pega de rotação Sem chave 26.5 mm PA Preto

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Referência da Essentra:

20053956

Número de peça do fabricante:

2182036E

21 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 19,97 €
25 + 15,97 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

19,97 €

1 x 19,97 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da pega 160.0 mm
Largura da pega 35.0 mm
Altura da cabeça 12.0 mm
Altura do alojamento 18.5 mm
Aperto máximo 26.5 mm
Comprimento do furo de montagem 50.0 mm
Largura do furo de montagem 25.0 mm
Terminar Sem acabamento
Tipo de pega Pega com trinco sem chave
Tipo de chave Sem chave
Material do trinco PA
Orientação de montagem Universal
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos