Menu Procurar

Pega de rotação Com chave para diferir 26.5 mm PA Preto

Trincos e Fechos de Puxar e Rodar que apresentam um perfil baixo e podem ser guardados quando não estão a ser utilizados. Possuem ajuste de nível de aderência, ação de compressão e montagem fácil. Ideais para uma gama de aplicações no interior e no exterior, incluindo painéis e invólucros. Vários estilos à escolha, com diferentes opções de chaves e uma variedade de materiais e acabamentos.
Referência da Essentra:

20061685

Número de peça do fabricante:

108223236E

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 59,71 €
25 - 49 44,53 €
50 + 40,24 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

59,71 €

1 x 59,71 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da pega 160.0 mm
Largura da pega 35.0 mm
Altura da cabeça 9.0 mm
Altura do alojamento 18.5 mm
Aperto máximo 26.5 mm
Comprimento do furo de montagem 50.0 mm
Largura do furo de montagem 25.0 mm
Terminar Poliamida preta
Tipo de pega Pega com trinco acionada por chave
Inclui Two keys supplied with each latch
Tipo de chave Com chave para diferir
Material do trinco PA
Orientação de montagem Universal
Especificações IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
Normas RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos