20061661
108220547E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 40,56 € |
25 + | 32,44 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da pega | 160.0 mm |
---|---|
Comprimento da pega | 6.299 in |
Largura da pega | 35.0 mm |
Largura da pega | 1.378 in |
Altura da cabeça | 9.0 mm |
Altura da cabeça | 0.354 in |
Altura do alojamento | 18.5 mm |
Altura do alojamento | 0.728 in |
Aperto máximo | 28.5 mm |
Aperto máximo | 1.122 in |
Comprimento do furo de montagem | 50.0 mm |
Comprimento do furo de montagem | 1.969 in |
Largura do furo de montagem | 25.0 mm |
Largura do furo de montagem | 0.984 in |
Terminar | Poliamida preta |
Tipo de pega | Puxador articulado |
Inclui | Two keys supplied with each latch |
Tipo de chave | Chave Euro |
Material do trinco | Nylon |
Orientação de montagem | Universal |
Especificações | Não comprime |
Código do material | 7907000090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar