Menu Procurar

Pega de rotação Chaves iguais 24.5 mm PA Natural

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Referência da Essentra:

20061647

Número de peça do fabricante:

108220534E

44 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 36,28 €
25 + 29,03 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

36,28 €

1 x 36,28 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da pega 160.0 mm
Largura da pega 35.0 mm
Altura da cabeça 9.0 mm
Altura do alojamento 18.5 mm
Aperto máximo 24.5 mm
Comprimento do furo de montagem 50.0 mm
Largura do furo de montagem 25.0 mm
Terminar Cromado
Tipo de pega Pega com trinco acionada por chave
Inclui Two keys supplied with each latch
Tipo de chave Chave Euro
Material do trinco PA
Orientação de montagem Universal
Especificações Não comprime
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos