20061821
10812123236E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
25 + | 57,81 € |
Comprimento da pega | 160.0 mm |
---|---|
Comprimento da pega | 6.299 in |
Largura da pega | 35.0 mm |
Largura da pega | 1.378 in |
Altura da cabeça | 9.0 mm |
Altura da cabeça | 0.354 in |
Altura do alojamento | 18.5 mm |
Altura do alojamento | 0.728 in |
Aperto máximo | 26.5 mm |
Aperto máximo | 1.043 in |
Comprimento do furo de montagem | 50.0 mm |
Comprimento do furo de montagem | 1.969 in |
Largura do furo de montagem | 25.0 mm |
Largura do furo de montagem | 0.984 in |
Terminar | Sem acabamento |
Tipo de pega | Pega com trinco acionada por chave |
Inclui | Two keys supplied with each latch |
Tipo de chave | Com chave para diferir |
Material do trinco | PA |
Orientação de montagem | Universal |
Especificações | IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Normas | RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Código do material | 7318190090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar