Menu Procurar

Pega de rotação Chaves iguais 26.5 mm Zamak Preto

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Referência da Essentra:

20061760

Número de peça do fabricante:

10812120536E

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 + 41,1708 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

1.029,27 €

25 x 41,1708 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da pega 160.0 mm
Largura da pega 35.0 mm
Altura da cabeça 9.0 mm
Altura do alojamento 18.5 mm
Aperto máximo 26.5 mm
Comprimento do furo de montagem 50.0 mm
Largura do furo de montagem 25.0 mm
Terminar Revestido a pó preto
Tipo de pega Pega com trinco acionada por chave
Inclui Two keys supplied with each latch
Tipo de chave Chave Euro
Material do trinco Zamak
Orientação de montagem Universal
Especificações Não comprime
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos