Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 25.0 94.0 M24 Aço

Esta extremidade de vara pesada macho com um rolamento simples esférico integral une duas varas, cabos ou outros componentes. É fácil de instalar, enroscando na posição. Pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C mantendo a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20264611

Número de peça do fabricante:

20264611

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 99,78 €
10 - 19 89,80 €
20 - 49 84,81 €
50 + 79,82 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

99,78 €

1 x 99,78 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Right Hand
d1 25.0
l1 94.0
d2 M24
d3 35.5
l2 57.0
d4 62.0
a1 7.5
Weight g 508.0
a2 3.5
l3 32.0
w1 20.0
w2 16.0
Dyn. load C max. kN 42.4
Static load C0 max. kN 119.1
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos