Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 50.0 195.0 M52 Aço

Esta extremidade de vara pesada macho com um rolamento simples esférico integral une duas varas, cabos ou outros componentes. É fácil de instalar, enroscando na posição. Pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C mantendo a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20264505

Número de peça do fabricante:

20264505

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 649,39 €
10 - 19 584,45 €
20 - 49 551,98 €
50 + 519,51 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

649,39 €

1 x 649,39 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Left Hand
d1 50.0
l1 195.0
d2 M52
d3 66.0
l2 120.0
d4 112.0
a1 6.5
Weight g 3865.0
a2 3.0
l3 60.0
w1 35.0
w2 28.0
Dyn. load C max. kN 132.0
Static load C0 max. kN 339.2
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos