Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 45.0 165.0 M45 Aço

Esta extremidade de vara pesada macho com um rolamento simples esférico integral une duas varas, cabos ou outros componentes. É fácil de instalar, enroscando na posição. Pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C mantendo a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20264482

Número de peça do fabricante:

20264482

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 551,04 €
10 - 19 495,94 €
20 - 49 468,38 €
50 + 440,83 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

551,04 €

1 x 551,04 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Left Hand
d1 45.0
l1 165.0
d2 M45
d3 60.0
l2 100.0
d4 102.0
a1 7.5
Weight g 2620.0
a2 4.0
l3 50.0
w1 32.0
w2 25.0
Dyn. load C max. kN 107.0
Static load C0 max. kN 276.2
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos