Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 40.0 150.0 M39 Aço

Esta extremidade de vara pesada macho com um rolamento simples esférico integral une duas varas, cabos ou outros componentes. É fácil de instalar, enroscando na posição. Pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C mantendo a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20264475

Número de peça do fabricante:

20264475

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 426,25 €
10 - 19 383,63 €
20 - 49 362,31 €
50 + 341,00 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

426,25 €

1 x 426,25 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Left Hand
d1 40.0
l1 150.0
d2 M39
d3 53.0
l2 99.0
d4 92.0
a1 7.0
Weight g 1785.0
a2 3.5
l3 42.0
w1 28.0
w2 22.0
Dyn. load C max. kN 86.0
Static load C0 max. kN 222.6
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos