Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 35.0 140.0 M36 Aço

Esta extremidade de vara pesada macho com um rolamento simples esférico integral une duas varas, cabos ou outros componentes. É fácil de instalar, enroscando na posição. Pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C mantendo a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20264451

Número de peça do fabricante:

20264451

4 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 223,04 €
10 - 19 200,74 €
20 - 49 189,58 €
50 + 178,43 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

223,04 €

1 x 223,04 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Left Hand
d1 35.0
l1 140.0
d2 M36
d3 47.0
l2 92.0
d4 82.0
a1 6.5
Weight g 1330.0
a2 3.5
l3 38.0
w1 25.0
w2 20.0
Dyn. load C max. kN 70.4
Static load C0 max. kN 180.8
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos