Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 12.0 54.0 M12 Aço

Esta extremidade de vara pesada macho com um rolamento simples esférico integral une duas varas, cabos ou outros componentes. É fácil de instalar, enroscando na posição. Pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C mantendo a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20264390

Número de peça do fabricante:

20264390

22 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 30,91 €
10 - 19 27,82 €
20 - 49 26,27 €
50 + 24,73 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

30,91 €

1 x 30,91 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Left Hand
d1 12.0
l1 54.0
d2 M12
d3 18.0
l2 33.0
d4 32.0
a1 10.5
Weight g 67.0
a2 5.0
l3 15.0
w1 10.0
w2 7.0
Dyn. load C max. kN 9.2
Static load C0 max. kN 23.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos