20264383
20264383
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 27,69 € |
10 - 19 | 24,92 € |
20 - 49 | 23,54 € |
50 + | 22,15 € |
Thread hand | Left Hand |
---|---|
d1 | 10.0 |
l1 | 48.0 |
d2 | M10 |
d3 | 16.0 |
l2 | 29.0 |
d4 | 28.0 |
a1 | 12.0 |
Weight g | 41.0 |
a2 | 6.0 |
l3 | 15.0 |
w1 | 9.0 |
w2 | 6.0 |
Dyn. load C max. kN | 6.4 |
Static load C0 max. kN | 16.8 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar