Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 8.0 42.0 M8 Aço

Esta extremidade de vara pesada macho com um rolamento simples esférico integral une duas varas, cabos ou outros componentes. É fácil de instalar, enroscando na posição. Pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C mantendo a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20264376

Número de peça do fabricante:

20264376

6 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 22,93 €
10 - 19 20,64 €
20 - 49 19,49 €
50 + 18,34 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

22,93 €

1 x 22,93 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Left Hand
d1 8.0
l1 42.0
d2 M8
d3 13.0
l2 25.0
d4 23.0
a1 15.0
Weight g 24.0
a2 8.0
l3 12.0
w1 8.0
w2 5.0
Dyn. load C max. kN 4.2
Static load C0 max. kN 11.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos