Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 30.0 110.0 M30 Aço

Esta extremidade de vara pesada macho com um rolamento simples esférico integral une duas varas, cabos ou outros componentes. É fácil de instalar, enroscando na posição. Pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C mantendo a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20264017

Número de peça do fabricante:

20264017

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 168,00 €
10 - 19 151,20 €
20 - 49 142,80 €
50 + 134,40 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

168,00 €

1 x 168,00 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Right Hand
d1 30.0
l1 110.0
d2 M30
d3 50.75
l2 66.0
d4 70.0
a1 17.0
Weight g 1015.0
a2 10.5
l3 35.0
w1 37.0
w2 25.00
Dyn. load C max. kN 55.0
Static load C0 max. kN 145.6
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos