Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 16.0 66.0 M16 Aço

Esta extremidade de vara pesada macho com um rolamento simples esférico integral une duas varas, cabos ou outros componentes. É fácil de instalar, enroscando na posição. Pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C mantendo a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20263966

Número de peça do fabricante:

20263966

9 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 61,69 €
10 - 19 55,52 €
20 - 49 52,44 €
50 + 49,35 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

61,69 €

1 x 61,69 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Right Hand
d1 16.0
l1 66.0
d2 M16
d3 28.57
l2 40.0
d4 42.0
a1 15.5
Weight g 202.0
a2 8.5
l3 22.0
w1 21.0
w2 15.00
Dyn. load C max. kN 22.4
Static load C0 max. kN 56.6
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos