Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 8.0 42.0 M8 Aço

Esta extremidade de vara pesada macho com um rolamento simples esférico integral une duas varas, cabos ou outros componentes. É fácil de instalar, enroscando na posição. Pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C mantendo a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20263928

Número de peça do fabricante:

20263928

47 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 27,03 €
10 - 19 24,33 €
20 - 49 22,98 €
50 + 21,62 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

27,03 €

1 x 27,03 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Right Hand
d1 8.0
l1 42.0
d2 M8
d3 15.87
l2 25.0
d4 24.0
a1 14.5
Weight g 38.0
a2 7.5
l3 15.0
w1 12.0
w2 9.00
Dyn. load C max. kN 7.0
Static load C0 max. kN 14.3
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos